INV-3P-DLP9000X

Überblick

Das DLP9000X-Entwicklungskit ist ein hochleistungsfähiges, vollständig integriertes DLP-Evaluierungskit, das für anspruchsvolle optische Anwendungen entwickelt wurde – von 3D-Druck und maskenloser Lithografie bis hin zu maschinellem Sehen und strukturierter Lichtprojektion.


In Kombination mit einem robusten DLPC910-Controller und 7 GB integriertem RAM zur Speicherung von bis zu 14.680 Bildern ermöglicht dieses programmierbare DLP-Evaluierungsmodul die ultimative Steuerung von binären Mustersequenzen mit Präzision im Bereich von unter 1 Millisekunde. Die optionale optische PCIe-3.0-x4-Schnittstelle stellt mit bis zu 6290 fps sicher, dass die Leistung des Chipsatzes in vollem Umfang genutzt wird.

Die offene FPGA-Struktur macht das Ganze zur idealen Lösung für Entwickler, die mit ihrem eigenen Code einen Mehrwert generieren möchten.
 
Der gesamte Satz verfügt außerdem über ein extrem kompaktes Design und hochflexible Kabel zum Anschluss der DMD-Platine an die Controller-Elektronik.

Merkmale
  • Controller-Platinenmodul mit FPGA und RAM für 14.680 vorinstallierte 1-Bit-Muster
  • Schnittstellen mit hoher Bandbreite für Streaming mit kurzer Latenzzeit
  • Doppelschnittstelle: PCIe 3.0 x4 und 1G Ethernet
  • Flexibles Auslösen: elektrischer oder optischer E/A
  • Flexible Evaluierungsplatine für eine schnelle Einrichtung und Systemintegration
  • PanOS: Ein Linux-basiertes Betriebssystem, das eine stabile Benutzererfahrung und eine nahtlose Integration des Bausteins in Außendienstanwendungen bietet.
  • PanAPI: Eine Softwareschnittstelle zum DMD-System, die eine umfassende Parametrisierung und breite Steuerung selbst der komplexesten Belichtungsprozesse ermöglicht.
  • PanGUI: Ein benutzerfreundliches, grafisches Demo-Tool mit Funktionen für die erste Inbetriebnahme während der Integration des Bausteins in ein größeres System.
DLP-Controller & -Treiber
DLPC910 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9000XUV Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von IN-VISION Technologies AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit

Unterstützte Produkte und Hardware

INV-3P-DLP9000X High-Speed DLP9000X Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.