INV-3P-DLP991U
Überblick
Das DLP991U-Entwicklungskit ist ein hochmodernes programmierbares Komplett-DLP-Evaluierungskit, das speziell auf OEMs, Entwickelnde und Forschende zugeschnitten ist, um die Grenzen optischer Präzision zu verschieben. Es wurde rund um den 0,99-Zoll-4K-DLP-Chip entwickelt und bietet unübertroffene Auflösung, Bildrate und Mustersteuerung für Anwendungen in fortschrittlicher Lithografie, 3D-Messtechnik, biomedizinischer Bildgebung und vieles mehr. Die offene FPGA-Struktur macht das Ganze zur idealen Lösung für Entwickler, die mit ihrem eigenen Code einen Mehrwert generieren möchten.
Die optionale optische PCIe-3.0-x4-Schnittstelle stellt mit bis zu 2891 fps sicher, dass die Leistung des Chipsatzes in vollem Umfang genutzt wird. Das System integriert ein 8-GB-RAM-Modul zum Speichern von bis zu 7.700 binären Mustern und nutzt den DLPC964-Controller und Xilinx-XCZU7EG-MPSoC zum Gewährleisten einer zuverlässigen Leistung bei hohem Durchsatz.
Der gesamte Satz verfügt außerdem über ein extrem kompaktes Design und hochflexible Kabel zum Anschluss der DMD-Platine an die Controller-Elektronik.
Merkmale
- Extrem hochauflösender DMD-Baustein für Wellenlängen von 343 bis 700 nm
- 8 GB Schnellzugriffspeicher mit 19.660 MB/s integrierter RAM-Bandbreite
- Doppelschnittstelle: PCIe 3.0 x4 und 1G Ethernet
- Synchronisierung über elektrische oder optische EIN-/AUS-Auslöser
- Entwicklerfertige Evaluierungsplatine und Universal-DLP-Software-API
- PanOS: Ein Linux-basiertes Betriebssystem, das eine stabile Benutzererfahrung und eine nahtlose Integration des Bausteins in Außendienstanwendungen bietet.
- PanAPI: Eine Softwareschnittstelle zum DMD-System, die eine umfassende Parametrisierung und breite Steuerung selbst der komplexesten Belichtungsprozesse ermöglicht.
- PanGUI: Ein benutzerfreundliches, grafisches Demo-Tool mit Funktionen für die erste Inbetriebnahme während der Integration des Bausteins in ein größeres System.
DLP-Controller & -Treiber
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
UV-DMDs (<420 nm)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit
INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.