INV-3P-HELIOS-S

Überblick

HELIOS S („Superpeak“) Licht-Engine mit dem DLP9000 Chipsatz von TI kann die bereits hohe Leistung noch weiter steigern. Während die Standardversion in der Bildebene eine Spitzenleistung von 12 W erreicht, erreicht HELIOS S bis zu 16 W. Dieser Wert ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Arbeit mit Harzen geht, die hohe Leistung erfordern oder große Flächen beanspruchen. Selbst bei einer Pixelgröße von 160 um erreicht die Spitzenintensität über 15 mW/cm2. Anwendungsgebiete: 3D Druck, Lithographie, Bioengineering und andere industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Merkmale
  • DLP9000X Chipsatz
  • Mikrospiegel-Array-Größe von 2560 x 1600
  • Wellenlängen (LED) von 365, 385 und 405 nm
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162 µ Standardobjektive (weitere auf Anfrage)
  • Bis zu 16 W (wellenlängenabhängig) optische Ausgangsleistung
  • LED-Austauschbarkeit
  • Integriertes Intensitätsmodul für stabile hohe Intensität
  • Bis zu 1:300 ANSI Kontrastverhältnis
  • Bis zu 95 % gem. Bis IEC61947 Gleichmäßigkeit (objektivabhängig)
DLP-Controller & -Treiber
DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

Unterstützte Produkte und Hardware

INVISION-HELIOS-S — In-Vision Helios S – Hochleistungs-Licht-Engine mit DLP9000X

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an IN-VISION Technologies AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.