IO-EXP-ADAPTER-EVM

IO-EXP-ADAPTER-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das IO-EXP-ADAPTER-EVM ist ein Evaluierungsmodul, das sich zum Testen und Debuggen in vier separate Leiterplatten aufteilen lässt. Das IO-EXP-ADAPTER-EVM unterstützt viele Gehäusetypen aus unserem I2C- und SPI-IO-Expander-Portfolio.

Merkmale
  • Das Platinendesign ermöglicht vielseitige Evaluierungsmöglichkeiten
  • Kompatibel mit Standardmaßen für Breadboards
  • Zweipolige Stiftleisten für Schaltdrähte und Oszilloskopverbindungen

  • 1 leere Leiterplatte mit nicht bestückten IC-Platinenflächen und Stiftleisten
  • 1x24-polige Stiftleisten (10 Stück)

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TCA6507 — 7-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-LED-Treiber mit Lampenintensitätssteuerung, Abschaltung und Konfigu TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern TCA9536 — Remote-E/A-Expander für I²C und SMBus, 4 Bit, mit Konfigurationsregister und Interrupt für die Au TCAL9538 — 8 Bit-Niedrigspannungsübersetzung von I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A TXE8116 — 16-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern TXE8116-Q1 — 16-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren TXE8124 — 24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern TXE8124-Q1 — 24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren TXE8148 — 48-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

IO-EXP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für E/A-Expander-Adapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IO-EXP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für E/A-Expander-Adapter
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
* EVM User's guide IO-EXP-ADAPTER Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 04.03.2025
Zertifikat IO-EXP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos