ISO1042DWVEVM

ISO1042DWVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO1042DWVEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des hochleistungsfähigen, verstärkt isolierten CAN ISO1042 in einem 8-poligen Wide-Body-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode DWV). Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Hochgeschwindigkeits-CAN mit robuster EMV-Isolierung
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 2.25 bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: CAN-FD bis zu 5 Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre
  • Standardabmessungen verfügbar für Drossel und TVS auf der Platine

  • Nur das ISO1042DWV Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Isolierte CAN-Transceiver
ISO1042 — Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate ISO1042-Q1 — Isolierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenra
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 11.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos