ISO1044DEVM

ISO1044DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO1044DEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des robusten CAN-Transceivers mit funktionaler Isolierung, hoher Geschwindigkeit und EMV-Isolierung im kleinen SOIC-8D-Gehäuse. Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Robuster CAN mit funktionaler Isolierung (3 kVrms), hoher Geschwindigkeit und EMV-Isolierung
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 1,71 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: CAN-FD bis zu 5 Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre
  • Kleines SOIC-8D-Gehäuse
Isolierte CAN-Transceiver
ISO1044 Isolierter CAN FD-Transceiver in kleinem Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1044DEVM — ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1044DEVM ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module
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
* EVM User's guide ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module PDF | HTML 20.03.2020
Zertifikat ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos