ISO1050EVM

ISO1050EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This multi-functional evaluation module (EVM) is designed for the evaluation of the ISO1050 isolated CAN transceiver. Input and output connections, as well as test points for measurements, are provided to help you use this device which is the world's first CAN transceiver with integrated isolation.

Merkmale
  • 4000-VPEAK isolation
  • Failsafe outputs
  • Low loop delay: 150 ns typical
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Meets or exceeds the requirements of ISO 11898
  • Bus-fault protection of –27 V to +40 V
  • Dominant timeout function
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2), IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA approval pending
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
Isolierte CAN-Transceiver
ISO1050 — Isolierter CAN-Transceiver, 5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1050EVM — ISO1050 Isoliertes CAN-Transceiver-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1050EVM — ISO1050 Isoliertes CAN-Transceiver-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Isolated CAN EVM User's Guide 02.07.2009
Zertifikat ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos