ISO1211EVM

ISO1211EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO1211EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das zur Evaluierung des isolierten Industrieempfängers ISO1211 verwendet wird. Dieser kann eine Feldeingangsspannung von 9 V bis 60 V empfangen und einen isolierten Digital-Ausgang bereitstellen. Das EVM umfasst zwei ISO1211-Bausteine mit 2-Kanal-Funktionalität. Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Unterstützt die PLC-Standards gemäß IEC 61131-2, Typ 1/2/3
  • Datenraten von bis zu 5 Mbit/s
  • Keine feldseitige Versorgung erforderlich

  • Nur das ISO1211 Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Isolierte Digital-Eingänge
ISO1211 — Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1211EVM — Auswertemodul für den isolierten digitalen Eingangsempfänger ISO1211

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1211EVM — Auswertemodul für den isolierten digitalen Eingangsempfänger ISO1211
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
* EVM User's guide ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 18.01.2018
Zertifikat ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos