ISO1212EVM

ISO1212EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO1212EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des isolierten industriellen Empfängers ISO1212, der einen Feldeingang von 9 V bis 60 V empfangen und einen isolierten Digitalausgang bereitstellen kann. Das EVM bietet Platz für 4 zweikanalige ISO1212-Bausteine, um die 8-Kanal-Funktionalität zu zeigen. Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Unterstützt die PLC-Standards gemäß IEC 61131-2, Typ 1/2/3
  • Datenraten von bis zu 5 Mbit/s
  • Benötigt keine feldseitige Versorgung

  • Nur das ISO1212 Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Isolierte Digital-Eingänge
ISO1212 — Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1212EVM — Evaluierungsmodul für den isolierten Dual-Kanal-Digitaleingangsempfänger ISO1212

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1212EVM — Evaluierungsmodul für den isolierten Dual-Kanal-Digitaleingangsempfänger ISO1212
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
* EVM User's guide ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 18.01.2018
Zertifikat ISO1212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos