ISO1228DFBEVM

ISO1228DFBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO1228DFBEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das zur Evaluierung des 8-kanaligen isolierten Digital-Eingangsempfängers ISO1228 im 38-poligen DFB SSOP-Gehäuse verwendet wird. Das EVM verfügt über zusätzliche Footprints. Das gibt dem Benutzer die Flexibilität, Komponenten hinzuzufügen, um eine Vielzahl gängiger Anwendungen zu testen. Das EVM verfügt über mehrere Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Acht konfigurierbare, isolierte Digital-Eingänge gemäß IEC 61131-2 Typ 1, 2 oder 3
  • VCC1 Logik-Versorgungsspannungsbereich von 1,71 V bis 5,5 V
  • AVCC Feldversorgungsspannungsbereich von 8 V bis 36 V
  • Optionen für seriellen SPI- und Parallelausgang
  • Programmierbare Störimpuls-Filter
Isolierte Digital-Eingänge
ISO1228 — Isolierter 24-V- bis 36-V-Digitaleingangsempfänger mit 8 Kanälen, Strombegrenzung und LED-Anzeige
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1228DFBEVM — ISO1228 Evaluierungsmodul für isolierte 8-Kanal-Digitaleingänge in Senkenbetrieb

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1228DFBEVM — ISO1228 Evaluierungsmodul für isolierte 8-Kanal-Digitaleingänge in Senkenbetrieb
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
* EVM User's guide ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit PDF | HTML 06.07.2023
Zertifikat ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.04.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos