ISO1228EVM

ISO1228EVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO1228EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das zur Evaluierung des 8-kanaligen isolierten Digital-Eingangsempfängers ISO1228 im 38-poligen DFB SSOP-Gehäuse, konfiguriert für den Senken-/Quellenmodus, verwendet wird. Das EVM verfügt über zusätzliche Footprints. Das gibt dem Benutzer die Flexibilität, Komponenten hinzuzufügen, um eine Vielzahl gängiger Anwendungen zu testen. Das EVM verfügt über mehrere Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Acht konfigurierbare, isolierte Digital-Eingänge gemäß IEC 61131-2 Typ 1, 2 oder 3
  • Das EVM kann an digitale Senken-, Quellen- oder Senken-/Quellen-Eingänge angeschlossen werden
  • VCC1 Logik-Versorgungsspannungsbereich von 1,71 V bis 5,5 V
  • AVCC Feldversorgungsspannungsbereich von 8 V bis 36 V
  • Optionen für seriellen SPI- und Parallelausgang
  • Programmierbare Störimpuls-Filter
Isolierte Digital-Eingänge
ISO1228 — Isolierter 24-V- bis 36-V-Digitaleingangsempfänger mit 8 Kanälen, Strombegrenzung und LED-Anzeige
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1228EVM — ISO1228 Evaluierungsmodul für isolierte 8-Kanal-Digitaleingänge in Senken/Quellenbetrieb

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1228EVM — ISO1228 Evaluierungsmodul für isolierte 8-Kanal-Digitaleingänge in Senken/Quellenbetrieb
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
* EVM User's guide ISO228 Eight-Channel Isolated Digital Input Sink/Source Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10.09.2024
Zertifikat ISO1228EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos