ISO1410DWEVM

ISO1410DW hochleistungsfähiges, isoliertes RS-485-Evaluierungsmodul mit robuster EMV-Leistung

ISO1410DWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO1410DWEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des hochleistungsfähigen, verstärkt isolierten RS-485 ISO1410 in einem 16-poligen Wide-Body-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode DW). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Robustes, EMV-isoliertes RS-485
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 1,71 V bis 5,5 V
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre

  • Nur das ISO1410-Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Isolierte RS-485-Transceiver
ISO1410 Transceiver für RS-485 & RS-422, EMC-geschützt, 500 kbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms ISO1430 Transceiver für RS-485 und RS-422, EMC-geschützt, 12 Mbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms ISO1450 Isolierter EMV-geschützter RS-485-/RS-422-Halbduplex-Transceiver (50 Mbit/s, 5 kVrms)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO1410DWEVM — ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO1410DWEVM ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 18.07.2018
Zertifikat ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos