In diesem Dokument wird das Evaluierungsmodul (EVM) ISO1176T/35T/3086T beschrieben. Es wird zur Evaluierung des ISO1176T PROFIBUS-Transceivers, des ISO35T RS-485-Transceivers oder des ISO3086T RS-485-Transceivers verwendet. Da sich die Bausteine ähnlich sind, wird für alle drei EVMs dieselbe Leiterplatte verwendet. Ein Handbuch unterstützt alle drei Geräte.
Das EVM kann zur Evaluierung von Bausteinparametern verwendet werden und als Leitfaden für das Platinenlayout dienen. Die Platine ermöglicht den Anschluss von 50-Ohm-Koaxialkabeln über QuiteZone-Steckverbinder. Es bietet auch einfache Anschlusspunkte für Oszilloskop-Tastköpfe. Bananenbuchsen sind für den Anschluss von Gleichstromnetzteilen vorgesehen. Diese Funktionen bieten dem Entwickler ein Tool zur Evaluierung und zum erfolgreichen Design eines Endprodukts.
Merkmale
- 4000-Vpeak-Isolierung
- Bus-Pin-ESD-Schutz
- -16 kV HBM zwischen Bus-Pins und GND2
- -6 kV HBM zwischen Logikpins und GND1
- 1/8 Lastkapazität bis zu 256 Knoten auf einem Bus
- Für RS-485- und RS-422-Anwendungen entwickelt
- Signalrate bis zu 20 Mbit/s
- Schutz vor thermischer Abschaltung
- Niedrige Buskapazität – 7 pF (Typ.)
- Typische Transientenfestigkeit 50 kV/μs
- +UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2)
- Ausfallsicherer Empfänger für Busunterbrechung, -kurzschluss oder -leerlauf
- Logikeingänge sind 5 V-tolerant