ISO3086TEVM-436

ISO3086TEVM-436

Jetzt bestellen

Überblick

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps, 3.3V to 5V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

Merkmale
  • 4000V peak Isolation
  • Bus pin ESD protection
    - 11KV HBM between bus pins and GND2
    - 6KV HBM between bus pins and GND1
  • 1/8 Unit load - Up to 256 nodes on a bus
  • Designed for RS-485 and RS-422 applications
  • Signaling rates up to 20 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance 7 pF (typ)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Logic inputs are 5V tolerant
  • Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
    ISO3086T — 20-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485/RS-422-Transceiver mit integriertem Transformator
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    ISO3086TEVM-436 — ISO3086T kleines EVM

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    ISO3086TEVM-436 — ISO3086T kleines EVM
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
    Alle anzeigen 3
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13.07.2010
    Zertifikat ISO3086TEVM-436 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Benutzerhandbuch ISO3086T EVM-436 Description 09.11.2010

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos