ISO35TEVM-434

ISO35TEVM-434

Jetzt bestellen

Überblick

The smaller EVM version shows the customer the spaced required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps. 3.3V to 3.3V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases space and power consumption.

Merkmale
  • 4000V peak Isolation
  • Bus pin ESD protection
    - 16KV HBM between bus pins and GND2
    - 6KV HBM between bus pins and GND1
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Designed to RS-485 and RS-422 applications
  • Signaling rates up to 1 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance 16 pF (typ)
  • 50 KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approval pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Logic inputs are 5V tolerant
  • Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
    ISO35T 1-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver mit integriertem Transform
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    ISO35TEVM-434 — ISO35T kleines EVM

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    ISO35TEVM-434 ISO35T kleines EVM
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
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13.07.2010
    Zertifikat ISO35TEVM-434 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos