ISO485EVM

ISO485EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO485 evaluation module (EVM) supports the parametric evaluation of RS-485 digital isolators. The EVM will be delivered with an ISO3082DW factory installed on the board. This EVM is intended to be used with the ISO15, ISO35 (SLOS580) and ISO3080, ISO3082, ISO3086 or ISO3088 (SLOS581). If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, and would like to have another device factory installed, please contact Technical Support at the link on this page. Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Merkmale
  • 4000-VPEAK Isolation, 560-Vpeak VIORM
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2
  • Bus-Pin ESD Protection

         – 16 kV HBM Between Bus Pins and GND2

         – 6 kV HBM Between Bus Pins and GND1

  • 1/8 Unit Load – Up to 256 Nodes on a Bus
  • Meets or Exceeds TIA/EIA RS-485 requirements
  • Signaling Rates up to 20 Mbps
  • Thermal Shutdown Protection
  • Low Bus Capacitance – 16 pF (Typ)
  • 50 kV/µs Typical Transient Immunity
  • Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle
  • 3.3-V Inputs are 5-V Tolerant
Isolierte RS-485-Transceiver
ISO15 — Isolierte RS-485- und RS-422-Transceiver mit 1 Mbit/s, Halbduplex ISO3080 — 200-Kbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver ISO3082 — 200-Kbit/s, Halbduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver ISO3086 — 20-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver ISO3088 — 20-Mbit/s, Halbduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver ISO35 — 1-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 07.02.2018
Zertifikat ISO485EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos