ISO6721DEVM

ISO672x Allzweck-Evaluierungsmodul für universellen, zweikanaligen digitalen Isolator

ISO6721DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO6721DEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des robusten, digitalen EMV-Universalisolators ISO6721 mit zwei Kanälen sowie niedriger Geschwindigkeit in einem 8-poligen SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DW). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Robuster, digitaler EMV-Isolator mit zwei Kanälen und niedriger Geschwindigkeit
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 1,71 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: Bis zu 50 Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 40 Jahre
Digitalisolatoren
ISO6720-Q1 2-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/0 ISO6721 Galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung ISO6721-Q1 2-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 1/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO6721DEVM ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 12.07.2020
Zertifikat ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos