ISO6741DWEVM

ISO6741DWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO6741DWEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des digitalen Universalisolators ISO67xx mit drei oder vier Kanälen sowie niedriger Geschwindigkeit in einem 16-poligen WB-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DW). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Digitaler Isolator mit drei oder vier Kanälen und niedriger Geschwindigkeit
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel: 1,71 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: bis zu 50 Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 40 Jahre
Digitalisolatoren
ISO6731 — 3-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/1 ISO6731-Q1 — 3-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/1 ISO6740 — 4-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 4/0 ISO6740-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 4/0 ISO6741 — Galvanischer 4-Kanal-1/3-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung ISO6741-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 3/1 ISO6742 — 4-Kanal-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/2 ISO6742-Q1 — 4-Kanal-Automobil-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung, 2/2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO6741DWEVM — ISO6741 General purpose robust EMC quad-channel digital isolator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO6741DWEVM — ISO6741 General purpose robust EMC quad-channel digital isolator evaluation module
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
* EVM User's guide ISO67xx Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 30.07.2020
Zertifikat ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos