ISO7041DBQEVM

ISO7041DBQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO7041DBQEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des energieeffizienten Vierfach-Kanal-Digitalisolators ISO7041 in einem 16-poligen SSOP-Gehäuse (Gehäusecode, DBQ). Das EVM verfügt über genügend Testpunkte, Jumper-Option und Strommessfunktionen, damit Sie den Baustein mit minimalen externen Komponenten bewerten können.

Merkmale
  • Extrem geringer Stromverbrauch
  • 4-kV-Überspannungsisolierung
  • 2 Mbit/s

  • Nur das ISO7041DBQ-Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Digitalisolatoren
ISO7021 — Einfacher 2-Kanal-1/1-Digitalisolator, Ultra-Low-Power, mit 120 uA/K. Icc und ATEX-Zertifizierung ISO7041 — Einf. 4-Kanal-3/1 Ultra-Low-Power-Digitalisol. m. Auto-Aktiv., 116 µA/Kanal Icc und ATEX-Zertifiz. ISO7041-Q1 — Einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator für die Automobilindustrie, Ultra-Low-Power, mit 116 uA/K. Icc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7041DBQEVM — Evaluierungsmodul für den energieeffizienten Vierkanal-Digitalisolator ISO7041 im DBQ-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7041DBQEVM — Evaluierungsmodul für den energieeffizienten Vierkanal-Digitalisolator ISO7041 im DBQ-Gehäuse
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
* EVM User's guide ISO7041 EVM User Guide (Rev. A) 14.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos