ISO71XXDBQ-EVM

Evaluierungsmodul für ISO71xx 4242-VPK-Digitalisolatoren mit geringem Platzbedarf und geringem Strom

ISO71XXDBQ-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.

Merkmale
  • User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
  • Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
  • Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
  • User-configurable load options for the input and output channels
Digitalisolatoren
ISO7131CC Digitalisolator, 3 Kanäle, 2/1 ISO7140CC Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0 ISO7140FCC Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0 ISO7141CC Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1 ISO7141FCC Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1 ISO7142CC Digitalisolator, 4 Kanäle, 2/2 ISO7142CC-Q1 Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 2/2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO71XXDBQ-EVM — Evaluierungsmodul für ISO71xx 4242-VPK-Digitalisolatoren mit geringem Platzbedarf und geringem Stromverbrauch im DBQ-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO71XXDBQ-EVM Evaluierungsmodul für ISO71xx 4242-VPK-Digitalisolatoren mit geringem Platzbedarf und geringem Stromverbrauch im DBQ-Gehäuse

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISO71XXDBQ-EVM 06.03.2013
Zertifikat ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos