ISO723X724XEVM

ISO723X724XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO723X724X evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the Triple and Quad Digital Isolators. The EVM will be delivered with an ISO7241C soldered on the board. If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, please contact Technical Support at the link on this page. This EVM is intended to be used with the ISO7240C, ISO7241C, ISO7242C, ISO7240M, ISO7241M, ISO7242M (SLLS868F), the ISO7240A, ISO7241A, ISO7242A (SLLS905), the ISO7230A, ISO7231A (SLLS906), and ISO7230C, ISO7231C, ISO7230M, ISO7231M (SLLS867). Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Merkmale
  • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
  • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2 ns Maximum
  • Low Jitter Content; 1 ns Typ at 150 Mbps
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Application note SLLA197 and Figure 10)
  • 4000-V peak Isolation; 560-V peak V IROM
    • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2), IE 61010-1 and CSA Approved
  • 4 kV ESD Protection
  • Operate With 3.3-V or 5-V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity (See Application note SLLA181)
  • 40 degrees C to 125 degrees C Operating Range
    • APPLICATIONS
    • Industrial Fieldbus
    • Computer Peripheral Interface
    • Servo Control Interface
    • Data Acquisition
Digitalisolatoren
ISO7230C — 3/0-Digitalisolator mit 3 Kanälen ISO7230M — Dreikanaliger digitaler Isolator mit 3/0 und 150 Mbit/s. ISO7231C — 2/1-Digitalisolator mit 3 Kanälen ISO7231C-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 3 Kanäle, 2/1 ISO7231M — 2/1-Digitalisolator mit 3 Kanälen ISO7240C — 4/0-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7240M — 4/0-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7241C — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7241M — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7242C — 2/2-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7242C-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 2/2 ISO7242M — 2/2-Digitalisolator mit 4 Kanälen ISO7631FC — Digitalisolator, 3 Kanäle, 2/1 ISO7631FM — Digitalisolator, 3 Kanäle, 2/1 ISO7640FM — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0 ISO7641FC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1 ISO7641FM — Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat ISO723X724XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos