ISO7310C-EVM

ISO7310C-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ISO7310C-EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of our single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.

The ISO7310C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has one isolated channel that has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

Merkmale
  • 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • 25-Mbps signaling rate
  • Integrated noise filter at input
  • > 25 years isolation barrier life
Digitalisolatoren
ISO7310-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 1 Kanal ISO7310C — 1-Kanal-Digitalisolator ISO7310FC — 1-Kanal-Digitalisolator ISO7320-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 2/0 ISO7320C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0 ISO7320FC — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0 ISO7321-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 1/1 ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1 ISO7321FC — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1 ISO7330-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 3 Kanäle, 3/0 ISO7331-Q1 — Digitalisolator für die Automobilindustrie, 3 Kanäle, 2/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7310C-EVM — Evaluierungsmodul für digitalen Einkanal-Isolator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7310C-EVM — Evaluierungsmodul für digitalen Einkanal-Isolator
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
Zertifikat ISO7310C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos