ISO7721DEVM

ISO7721DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO7721DEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), mit dem der hochleistungsfähige, verstärkte Zweikanal-Digitalisolator ISO7721 in einem 8-poligen schmaleSOIC-Gehäuse (Gehäusecode, D) evaluiert wird. Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Zweikanal-Digitalisolator mit hoher Geschwindigkeit und stabilem EMV-Verhalten
  • Großer Versorgungs- und Pegelumsetzungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V.
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 Mbit/s
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung von 11 ns typisch (5-V-Versorgungen)
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre

  • ISO7721-Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Digitalisolatoren
ISO7710 — Verstärkter 1-Kanal-Digitalisolator ISO7710-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 1 Kanal ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0 ISO7720-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 2/0 ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1 ISO7721-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 2 Kanäle, 1/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7721DEVM — Evaluierungsmodul für den Highspeed-, robusten EMV-Zweikanal-Digitalisolator ISO7721 im D-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7721DEVM — Evaluierungsmodul für den Highspeed-, robusten EMV-Zweikanal-Digitalisolator ISO7721 im D-Gehäuse
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
* EVM User's guide ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) 25.02.2019
Zertifikat ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos