ISO7721DWVEVM

ISO7721DWVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ISO7721DWVEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), mit dem der ISO7721 hochleistungsfähige, verstärkte Zweikanal-Digitalisolator in einem 8-poligen Wide-Body (WB)-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode, DWV) evaluiert wird. Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, damit Sie den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten testen können.

Merkmale
  • Robuster, digitaler EMV-Isolator mit zwei Kanälen und hoher Geschwindigkeit
  • Großer Versorgungsspannungs- und Pegelübersetzungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V.
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 Mbit/s
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung von 11 ns typisch (5-V-Stromversorgungen)
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 25 Jahre

  • Nur das ISO7721DWV-Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten.

Digitalisolatoren
ISO7720 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0 ISO7721 — Verstärkter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7721DWVEVM — Evaluierungsmodul für den robusten zweikanaligen Hochgeschwindigkeits-EMV-Isolator ISO7721 im DWV-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7721DWVEVM — Evaluierungsmodul für den robusten zweikanaligen Hochgeschwindigkeits-EMV-Isolator ISO7721 im DWV-Gehäuse
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
* EVM User's guide ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 21.06.2018
Zertifikat ISO7721DWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos