ISO7741DBQEVM

ISO7741DBQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO7741DBQEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des leistungsstarken, verstärkten 4-Kanal-Digitalisolators ISO7741 in einem 16-poligen SSOP-Gehäuse (Gehäusecode DBQ). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Zweikanal-Digitalisolator mit hoher Geschwindigkeit und stabilem EMV-Verhalten
  • Weiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Pegel: 2,25 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 MBit/s
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung: 11 ns typisch (5-V-Stromversorgungen)
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 100 Jahre

  • Nur das ISO7741DBQ Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Digitalisolatoren
ISO7730 — Verstärkter Digitalisolator, 3 Kanäle, 3/0 ISO7731 — Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator ISO7740 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0 ISO7740-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 4/0 ISO7741 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 3/1 ISO7742 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 2/2 ISO7742-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 4 Kanäle, 2/2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7741DBQEVM — ISO7741 Evaluierungsmodul (DBQ-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7741DBQEVM — ISO7741 Evaluierungsmodul (DBQ-Gehäuse)
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
* EVM User's guide ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 02.06.2016
Zertifikat ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos