ISO7741TADWEVM

ISO7741TADWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul ISO7741TA dient zur Evaluierung von Hochleistungs-Digitalisolatoren mit verstärkter Isolierung und vier Kanälen sowie 5000 V RMS und integriertem Transformatortreiber ISO7741TA im 16-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode DW). Das EVM verfügt über mehrere Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Hochleistungs-Digitalisolator mit vier Kanälen und 5000 V RMS, verstärkter Isolierung und integriertem Transformatortreiber
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel für EA: 2,25 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 MBit/s
  • Hoher Ausgangs-Ladestrom: 0,7 A bei 5 V
  • Mehrere Prüfpunkte und Anschlussköpfe für eine schnelle Evaluierung von Bausteinen
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISO7741TA-Q1 — Vierkanaliger Digitalisolator für die Automobilindustrie mit integriertem 160-kHz-Transformatortreib ISO7741TB-Q1 — Vierkanaliger Digitalisolator für die Automobilindustrie mit integriertem 420-kHz-Transformatortreib ISO7742TA-Q1 — Vierkanaliger verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie mit integriertem 160 kHz-Transf ISO7742TB-Q1 — Vierkanaliger verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie mit integriertem 420 kHz-Transf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7741TADWEVM — ISO7741T Evaluierungsmodul für DW-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7741TADWEVM — ISO7741T Evaluierungsmodul für DW-Gehäuse
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
* EVM User's guide ISO7741TA Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Transformer Driver Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.04.2024
Zertifikat ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos