ISO7762DBQEVM

ISO7762DBQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISO7762DBQEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des leistungsstarken, verstärkten 6-Kanal-Digitalisolators ISO7762 in einem 16-poligen SSOP-Gehäuse (Gehäusecode DBQ). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Sechskanal-Digitalisolator mit hoher Geschwindigkeit und stabilem EMV-Verhalten
  • Weiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Pegel: 2,25 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 MBit/s
  • Geringe Ausbreitungsverzögerung: 11 ns typisch (5-V-Stromversorgungen)
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 100 Jahre

  • Nur das ISO7762DBQ Evaluierungsmodul ist im Lieferumfang enthalten

Digitalisolatoren
ISO7760 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 6/0 ISO7760-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 6 Kanäle, 6/0 ISO7761 — Verstärkter 6-Kanal-1/5-Digitalisolator ISO7761-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 6 Kanäle, 5/1 ISO7762 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 4/2 ISO7762-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 6 Kanäle, 4/2 ISO7763 — Verstärkter Digitalisolator, 6 Kanäle, 3/3 ISO7763-Q1 — Verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie, 6 Kanäle, 3/3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 24.01.2018
Zertifikat ISO7762DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos