ISO7821LLEVM

ISO7821LLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul mit isoliertem Dual-LVDS-Puffer verfügt über einen Differenzialterminierung von 100 Ohm an Eingang und Ausgang. Er kann auch die genaue Messung eines Augendiagramms und der Gleichtaktterminierung am Ausgang unterstützen.

Merkmale
  • Isolierter Hochleistungs-Doppel-LVDS-Puffer mit Unterstützung für 100 Mbps
  • Eingangs- und ausgangsseitige Spannung 2,25 V – 5,5 V
  • Möglichkeit der präzisen Messung von Zeitparametern
  • Möglichkeit der Gleichtaktterminierung am Ausgang
  • Dieses Evaluierungsmodul wurde für die Bausteinfunktionalität getestet. Das Benutzerhandbuch ist verfügbar, damit Entwickler ihr Design evaluieren können.

  • ISO7821LLEVM

Isolierte LVDS-Puffer
ISO7821LL — Hochleistungsfähiger, verstärkter isolierter LVDS-Puffer mit zwei Kanälen, 1/1, 100 Mbit/s.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 13.04.2016
Zertifikat ISO7821LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos