ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

ISOLOWNOISESPLITRAILGEN-REF

Designdateien

Überblick

A very low noise differential power supply for split rail systems requiring low noise +5V and -5V (higher or lower voltage is possible). This design is fully isolated and capable of floating to over 500V differential from Vin to Vout (higher is possible). The LM5001 IC is a fully integrated flyback regulator which performs all of the current mode control for tight regulation and transient response. The design is small and uses only one side of a double sided FR4 PCB for components. Smaller IC packages are available so the layout can be further optimized.

This design provides very low noise bias rails for ground referenced analog circuitry (under 20 mV p-p total noise up to 1GHz). The design utilizes a very small size PCB footprint. This approach is ideal for many applications including low noise cable drivers, medical electronics, high fidelity low power audio, and other sensitive circuitry that can benefit from very low noise split rail biasing. Input to output isolation is employed for those applications where the input and output voltages might be at different potentials or when the input voltage travels across cabling which might pickup noise. The floating outputs avoid unwanted ground currents and the potential for additional noise pickup. For those that do not require isolation they can remove the feedback isolation section of the design and use a simple resistor divider for setting the feedback voltage.

Merkmale
InputsOutput #1Output #2
  VinMin = 10V    Vout1 = 5V    Vout2 = -5V  
  VinMax = 30V    Iout1 = 0.25A    Iout2 = 0.25A  
  • Very Low Noise, < 20 mVP-P
  • Fully Isolated Outputs, > 500V
  • Small Size
  • Wide Input Range > 10V to 30V
  • Double sided PCB
  • 600 KHz Operation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5001 — Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5002 — Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch ± 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total) User Guide 27.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos