ISOM8110DFGEVM

Evaluierungsmodul ISOM8110 für einkanaligen Optoemulator mit analogem Transistorausgang

ISOM8110DFGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOM8110DFGEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung von ISOM8110, einem einkanaligen Optoemulator mit analogem Transistorausgang in einem 4-poligen DFG-SOIC-Gehäuse. Mit dem EVM können Sie die Bausteinleistung für die schnelle Entwicklung und Analyse eines isolierten Systems bewerten. 

Merkmale
  • Drop-in-Upgrades und pinkompatibel für gängige Phototransistor-Optokoppler
  • Stabile CTR-Leistung über den gesamten Temperaturbereich
  • Mehrere Prüfpunkte und Anschlussköpfe für eine schnelle Evaluierung von Bausteinen
  • Passive Bauteile und Footprints für grundlegende Modifikationen enthalten
Opto-Emulatoren
ISOM8110 Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR ISOM8110-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15 ISOM8111-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23 ISOM8112-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38 ISOM8113-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56 ISOM8115-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15 ISOM8116-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23 ISOM8117-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38 ISOM8118-Q1 Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOM8110DFGEVM — ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOM8110DFGEVM ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output
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
* EVM User's guide ISOM8110 Single-Channel Opto-Emulator with Analog Transistor Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30.08.2023
Zertifikat ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos