ISOM8710DFFEVM

ISOM8710DFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der ISOM8710DFFEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des einkanaligen Hochgeschwindigkeits-Optoemulators ISOM8710 in einem 5-poligen DFF-SOIC-Gehäuse. Das EVM bietet zusätzliche Footprints, wodurch Benutzer flexibel externe Komponenten hinzufügen können, um eine Vielzahl gebräuchlicher Anwendungen zu testen. Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Evaluierungsmodul für Hochgeschwindigkeits-Einkanal-Optoemulator
  • CMOS-Optoemulator für 3,3 und 5 V
  • Isolierung bis 3750 VRMS und Überspannungsschutz bis 10 kV
  • Hohe Datenrate: bis zu 25 Mbit/s
  • Drop-in-Upgrades und pinkompatibel für gängige digitale Hochgeschwindigkeits-Optokoppler
Opto-Emulatoren
ISOM8710 Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang und Logikausgang ISOM8711 Einkanaliger Hochgeschwindigkeits-Optoemulator mit DC-Eingang, Open-Collector-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710-Evaluierungsmodul für Hochgeschwindigkeits-Einkanal-Optoemulator mit 3,75 kVRMS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOM8710DFFEVM ISOM8710-Evaluierungsmodul für Hochgeschwindigkeits-Einkanal-Optoemulator mit 3,75 kVRMS
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
* EVM User's guide ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module PDF | HTML 19.10.2022
Zertifikat ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos