ISOTMP35REVM

ISOTMP35REVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der ISOTMP35R ist der branchenweit erste verstärkte isolierte Temperatursensor-IC und stellt eine analoge Ausgangsspannung proportional zur Temperatur in Grad Celsius bereit. Der ISOTMP35R verfügt über einen Analogausgang eine positive Steigungsverstärkung von 10 mV/°C sowie einen Offset von 500 mV. Das ISOTMP35REVM-Evaluierungsmodul wurde zur Evaluierung des isolierten Temperatursensors entwickelt. Das ISOTMP35REVM verfügt außerdem über einen abnehmbaren, teilbaren Teil der ISOTMP35R-Temperatursensorplatine und eine Schraubenbohrung zur einfachen Befestigung an einer Hochspannungs-Busschiene oder einem Leistungs-MOSFET.

Merkmale
  • Die benutzerfreundliche cloudbasierte GUI steht online zur Verfügung und kann für die Offline-Verwendung heruntergeladen werden
  • ISOTMP35R – isolierter Temperatursensor-IC mit elektrisch isoliertem thermischen Anschluss
  • Teilbare Sensorplatine ISOTMP35R
  • Die rückseitige Kupferebene mit Schraubenloch ermöglicht den Anschluss der HV-Sammelschiene und eine gute Wärmeleitfähigkeit
  • Datenprotokollierung mit in den MCU integriertem ADC
Isolierte Temperatursensoren
ISOTMP35R — Verstärkter isolierter Temperatursensor, ±2,0 °C, 5 kVRMS, mit Analogausgang ISOTMP35R-Q1 — Verstärkter isolierter Temperatursensor, ±2,5 °C, 5 kVRMS, mit Analogausgang, Automobil
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOTMP35REVM — ISOTMP35R – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide ISOTMP35R Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12.11.2025
Zertifikat ISOTMP35REVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ISOTMP35BEVM — ISOTMP35 Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos