ISOUSB111DWEVM

ISOUSB111DWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOUSB111DWEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des isolierten, mit 5000 VRMS verstärkten USB-Hochleistungsrepeaters im 16-poligen DW-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode DW). Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen, um eine Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten durchzuführen.

Merkmale
  • Isoliertes USB 2.0 Hochleistungs-Repeater-Evaluierungsmodul mit 5000 VRMS
  • Unterstützt Höchst-/Niedriggeschwindigkeit
  • Dieses EVM ist getestet und enthält Bestimmungen zur Evaluierung des Bausteins ISOUSB111
USB-Isolatoren
ISOUSB111 — Emissionsarmer isolierter USB-Repeater mit Unterstützung für Low Speed und für Hi-Speed
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOUSB111DWEVM — ISOUSB111 evaluation module for full/low speed isolated USB repeater

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOUSB111DWEVM — ISOUSB111 evaluation module for full/low speed isolated USB repeater
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
* EVM User's guide ISOUSB111 Full/Low Speed Isolated USB Repeater Evaluation Module PDF | HTML 20.09.2021
Zertifikat ISOUSB111DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos