ISOW-ADAPTOR-EVM

ISOW-ADAPTOR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOW-ADAPTOR-EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das als Adapterplatine verwendet wird, um die Evaluierung der Vierkanal-Digitalisolatoren mit integriertem DC-DC-Wandler ISOW784x im 20-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DFM) auf dem 16-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DWE) zu erleichtern.

Merkmale
  • Leistungsstarke, 5000-VRMS-verstärkte digitale Vierkanal-Isolatoren mit integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler
  • Getrennte E/A- und DC-DC-Versorgungseingänge
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel für IO: 1,71 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: Bis zu 100 Mbit/s
  • Erfüllt die Grenzwerte für abgestrahlte Emissionen gemäß CISPR 32 Klasse B.
  • Dieses EVM ist getestet und enthält Bestimmungen zur Evaluierung des Bausteins ISOW774x auf ISOW784x
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW7741 — Verstärkter 4-Kanal-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, 3/1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor
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
* EVM User's guide ISOW784x to ISOW774x Adaptor Evaluation Module PDF | HTML 23.06.2021
Zertifikat ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos