ISOW1044DFMEVM

ISOW1044DFMEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOW1044DFMEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des hochleistungsfähigen, 5000-VRMS-verstärkten, isolierten CAN-Transceivers mit integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler ISOW1044 im 20-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DFM). Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen, um eine Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten durchzuführen.

Merkmale
  • Leistungsstarker, 5000-VRMS-verstärkter, isolierter CAN-Transceiver mit integriertem hocheffizientem, emissionsarmen DC-DC-Wandler
  • Getrennte E/A- und DC-DC-Versorgungseingänge
  • Großer Versorgungsspannungsbereich für E/A: 1,71 V bis 5,5 V
  • Unterstützt CAN FD
  • Erfüllt die Grenzwerte für abgestrahlte Emissionen gemäß CISPR 32 Klasse B.
  • Dieses EVM ist getestet und enthält Bestimmungen zur Evaluierung des Bausteins ISOW1044
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW1044 — Emissionsarmer, isolierter CAN-FD-Transceiver mit 5 kVrms und integriertem DC/DC-Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW1044DFMEVM — ISOW1044 isolated CAN transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module
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
Zertifikat ISOW1044DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2021
Benutzerhandbuch ISOW1044 Reinforced 5-kVrms Isoated CAN Transceiver with Integrated Low-Emission PDF | HTML 23.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos