ISOW1432DFMEVM

ISOW1432DFMEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOW1432DFMEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des leistungsstarken, verstärkt isolierten RS-485/RS-422-Transceivers mit integriertem DC-DC-Wandler ISOW1432nbsp;in einem 20-poligen Wide-Body-SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DFM). Das EVM bietet genügend Testpunkte und Jumper-Optionen, um den Baustein mit einem Minimum an externen Komponenten zu testen.

Merkmale
  • Isolierter RS-485/RS-422-Transceiver mit integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler
  • Getrennte E/A- und DC-DC-Versorgungseingänge
  • Großer Versorgungsspannungsbereich für E/A: 1,71 V bis 5,5 V
  • Unterstützt eine Datenrate von 12nbsp;Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere >40 Jahre
  • Dieses EVM ist getestet und enthält Bestimmungen zur Evaluierung des Bausteins ISOW1432
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW1432 Emissionsarmer, isolierter RS-485-Transceiver mit 5 kVrms, 12 Mbit/s und integriertem DC/DC-Wandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW1432DFMEVM ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter
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
* EVM User's guide ISOW1432 Isolated RS-485/RS-422 Transceiver With Integrated DC-DC Converter PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat ISOW1432DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos