ISOW6441DWEEVM

ISOW6441DWEEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteinfamilie ISOW644x ist ein galvanisch isolierter Vierkanal-Digitalisolator mit einem integrierten hocheffizienten Stromwandler und den besten Emissionen ihrer Klasse. Der integrierte DC/DC-Wandler bietet eine isolierte Stromversorgung von bis zu 550 mW. Mit diesem EVM können Entwickelnde die Bausteinleistung für die schnelle Entwicklung und Analyse von isolierten Systemen bewerten. Das EVM unterstützt die Evaluierung jeder der vierkanaligen Bausteinvarianten der ISOW644x-Familie in einem 16-poligen WB-SOIC-Gehäuse (DWE-16).

Merkmale
  • Plattform zur vollständigen Evaluierung der ISOW644x-Bausteinfamilie.
  • Auf der Platine integrierte LDOs, die einen konfigurierbaren Spannungsausgang für die Bausteinversorgung bereitstellen.
  • Zwei separate konfigurierbare LDOs für VDD-Pin und VDDL-Pin (VDDL nur für ISOW644xV-Variante).
  • Auf der Platine integrierte Oszillatoroption für dynamischen Dateneingang zu den Eingangskanälen auf der Primärseite.
  • Prüfpunkte zum Abtasten von Datenleitungen und Versorgungsspannung.
  • VISO-Spannung konfigurierbar auf 5 V und 3,3 V über SEL-Pin.
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW6441 — Emissionsarmer verstärkter 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW6442 — Emissionsarmer verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW6442-Q1 — Verstärkt isolierter 4-Kanal-2/2-Automobil-Universal-Digitalisolator, integrierte Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ISOW6441 Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter Evaluation Module PDF | HTML 08.12.2025
Zertifikat ISOW6441DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos