ISOW7741DFMEVM

ISOW7741DFMEVM

Jetzt bestellen

Überblick

ISOW7741DFMEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des hochleistungsfähigen, 5000-VRMS-verstärkten digitalen Isolators mit vier Kanälen und integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler ISOW774x im 20-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DFM). Das EVM verfügt über genügend Messpunkte und Jumper-Optionen zur Evaluierung des Bausteins mit minimalen externen Komponenten.

Merkmale
  • Leistungsstarke, 5000-VRMS-verstärkte digitale Isolatoren mit vier Kanälen und integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler
  • Getrennte E/A- und DC-DC-Versorgungseingänge
  • Breiter Übersetzungsbereich für Versorgung und Logikpegel für E/A: 1,71 V bis 5,5 V
  • Hohe Signalrate: bis zu 100 Mbit/s
  • Lebensdauer der Isolierungsbarriere > 40 Jahre
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung
ISOW7721 — Verstärkter 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW7740 — Verstärkter 4-Kanal-4/0-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW7741 — Verstärkter 4-Kanal-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, 3/1 ISOW7741-Q1 — Verstärkter 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung für die Automobilindustrie ISOW7742 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW7742-Q1 — Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung für die Automobilindustrie ISOW7743 — Verstärkter 4-Kanal-1/3-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung ISOW7744 — Verstärkter 4-Kanal-0/4-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM 04.11.2020
Zertifikat ISOW7741DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos