Das J742S2XH01EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Prozessoren TDA4VPE-Q1 und TDA4APE-Q1 für Sichtanalytik- und Netzwerkanwendungen in Automobil- und Industrieanwendungen. Diese Prozessoren eignen sich besonders gut für Anwendungen zur Domänensteuerung mit mehreren Kameras, Sensorfusion und erweiterten Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Das J742S2XH01EVM wird durch einen SDK-Prozessor unterstützt, der grundlegende Treiber, Datenverarbeitungs- und Visions-Kernel sowie Beispielanwendungsframeworks und Demonstrationen enthält, die Ihnen zeigen, wie Sie die Vorteile der leistungsstarken, heterogenen Architektur von Jacinto™ 7-Prozessoren nutzen können.
Merkmale
- Die Verarbeitungsmöglichkeiten umfassen vier Arm® Cortex®-A72 Mikroprozessor-Subsysteme bis zu 2,0 GHz, acht Arm® Cortex®-R5F Einzelkerne bis zu 1,0 GHz. Bis zu drei C7x-Fließkomma-DSPs mit Unterstützung von 320GFLOPs bei 1,0 GHz. Bis zu zwei Deep-Learning-Beschleuniger mit Unterstützung von 32TOPS bei 1,0 GHz
- Unterstützung für drei Displays einschließlich zwei Displays mit 3840 x 2160p (4K) und einem DisplayPort™-Anschluss mit Multi-Stream-Transport (MST). Die zweite DisplayPort-Schnittstelle unterstützt 1.920 x 1080p über DisplayPort. Grafikverarbeitung unterstützt 50 GFLOPS, 4 GTexels/s.
- Die Erfassungsfunktion umfasst drei MIPI-CSI2-Ports, die jeweils eine Rate von 10 Gb/s unterstützen. Unterstützt bis zu zwölf Kameras mit Multi-Kamera-Hub-Modul (separates Modul). Die Verarbeitung umfasst Dual-Vision-Verarbeitungsbeschleuniger mit ISP (VPAC), Tiefen- und Bewegungsbeschleunigern (DMPAC) sowie mehrere Vision-Assistent-Beschleuniger
- Es werden mehrere verschiedene Speichertechnologien unterstützt, die eine Vielzahl von Konfigurationen und Testszenarien ermöglichen – einschließlich LPDDR, serielle Achtfach-NOR/NAND, Universal Flash Storage (UFS), Embedded Mult-Media Card (eMMC) und entnehmbare Secure Digital Cards (SD/MMC)
- Der Software-Support umfasst TI Prozessor SDK Linux, RT-Linux, RTOS MCU+ SDK, QNX SDK, Out-of-Box Demos einschließlich Android