JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES

Überblick

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. Wireless- und Internet of Things (IoT)-Module der Marke Cansec Wireless. Das AN2340SA-B-Modul ist eine kompakte IoT-Software- und Hardwarelösung für Bluetooth® Low Energy 5.3 mit 2,4 GHz basierend auf dem CC2340 SimpleLink™ 32-Bit Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® Low Energy Drahtlos-Mikrocontroller (MCU). Der Baustein ist für die‐drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch und einem On‑Chip-Dual-Image-Over-the-Air-Download (OAD) optimiert. Das AN1352P7-915PUA-2,4SA ist ein Dualband-Modul für IoT und Langstreckenanwendungen basierend auf der CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Multiprotokoll-MCU mit integriertem Leistungsverstärker für Sub-1 GHz und 2,4 GHz.

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 — Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Third-party accessory

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

Unterstützte Produkte und Hardware

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Third-party accessory

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

Unterstützte Produkte und Hardware

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.