LDO-PARAL-DESG-EVM

LDO-PARAL-DESG-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Diese Evaluierungsmodule (EVM) für LDO-Parallellösungen erleichtert Designern die Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS7B4253-Q1 und TPS7B6750-Q1 in paralleler Anwendung. Dieses EVM verwendet einen Spannungsverfolgungs-LDO TPS7B4253-Q1 mit sehr niedriger Toleranz für die Demonstration der
Implementierung einer LDO-Parallellösung für die Anforderungen eines hohen Ausgangsstroms und eines niedrigen Ruhestroms (IQ). In diesem Design regelt TPS7B6750-Q1 die 5-V-Ausgangsspannung, und zwei TPS7B4253-Q1-Bausteine erweitern den Ausgangsstrom und realisieren die Stromteilung jedes Kanals.

Merkmale
  • Erweiterter Ausgangsstrom, bis zu 900 mA
  • Gute thermische Leistung bei großen Lasten
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 40 V
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B4253-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LDO-PARAL-DESG-EVM — LDO Parallel Solution Evaluation Board with TPS7B4253-Q1
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
* EVM User's guide LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide 14.09.2016
Zertifikat LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos