LM20125EVAL

5 A, 500 kHz, PowerWise®-Synchron-Abwärtsregler – Evaluierungsmodul

LM20125EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM20125 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 5A of load current. The nominal 500 kHz switching frequency of the LM20125 reduces the size of the power stage components while still allowing for highly efficient operation. The LM20125 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20125, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20125 in applications with sequencing requirements. The LM20125 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Merkmale
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 96% efficiency with 500 kHz switching frequency
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts up in pre-biased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package
DC/DC-Wandler
LM20125 Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 5 A, mit optionaler Automobilzulassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20125EVAL — 5 A, 500 kHz, PowerWise®-Synchron-Abwärtsregler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20125EVAL 5 A, 500 kHz, PowerWise®-Synchron-Abwärtsregler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1687 LM20125 Evaluation Board (Rev. B) 03.05.2013
Zertifikat LM20125EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos