LM20136MHEVAL

LM20136MHEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM20136 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. This device features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The ability to adjust the operating frequency from 500 kHz to 1.5 MHz gives the designer flexibility in component selection. The LM20136 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20136, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20136 in sequence-critical applications. The LM20136 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

DC/DC-Wandler
LM20136 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 6 A, mit Eingangssynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20136MHEVAL — 6A, Synchronous Buck Regulator with Input Synchronization Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1903 LM20136 Evaluation Board (Rev. A) 05.05.2013
Zertifikat LM20136MHEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos