LM20143EVAL

3 A, PowerWise®: Synchron-Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz – Evaluierungsmodul

LM20143EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM20143 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 3A of load current. The switching frequency of the LM20143 can be varied from 500kHz to 1.5Mhz with an external resistor allowing the size of the power stage components to be reduced while still providing efficient operation. The LM20143 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20143, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20143 in applications with sequencing requirements. The LM20143 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

Merkmale
  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 97% peak efficiency
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable switching frequency (500 kHz to 1.5 MHz)
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts into prebiased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package

Applications:

  • Simple to design, high efficiency point of load regulation from a 5V or 3.3V bus
  • High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and microprocessors
  • Broadband, Networking and Optical Communications Infrastructure
DC/DC-Wandler
LM20143 Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 3 A, mit einstellbarer Frequenz LM20143-Q1 Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, 2,95–5,5 V, 3 A, mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20143EVAL — 3 A, PowerWise®: Synchron-Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20143EVAL 3 A, PowerWise®: Synchron-Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1691 LM20143 Evaluation Board (Rev. B) 05.05.2013
Zertifikat LM20143EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.