LM20146MHEVAL

LM20146MHEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM20146 is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of load current. The ability to adjust the operating frequency from 250 kHz to 750 kHz gives the designer flexibility in component selection. The LM20146 is capable of converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as 0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM20146, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM20146 in sequence-critical applications. The LM20146 is available in an eTSSOP-16 package with an exposed pad for enhanced thermal performance.

DC/DC-Wandler
LM20146 — Synchroner Abwärtsregler mit einstellbarer Frequenz, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM20146MHEVAL — 6A, Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM20146MHEVAL — 6A, Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1902 LM20146 Evaluation Board (Rev. A) 05.05.2013
Zertifikat LM20146MHEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos