LM21212-1EVM

LM21212-1EVM-Evaluierungsplatine

LM21212-1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-1 buck switching regulator. The LM21212-1 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21212-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-1 in applications with sequencing requirements.

DC/DC-Wandler
LM21212-1 Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 2,95-5,5 V, 12 A, mit Frequenzsynchronisierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM21212-1EVM/NOPB — LM21212-1EVM Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM21212-1EVM/NOPB LM21212-1EVM Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2107 LM21212-1 Evaluation Board (Rev. B) 05.05.2013
Zertifikat LM21212-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.