LM25017MR-EVM

LM25017MR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

Merkmale
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 650mA
  • Frequency 400kHz
DC/DC-Wandler
LM25017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25017MR-EVM — LM25017 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25017MR-EVM — LM25017 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM25017 Buck Evaluation Board 04.04.2013
Zertifikat LM25017MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos