LM25017MRFBEVM

LM25017MRFBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Merkmale
  • Wide Input Voltage (15-48VDC)
  • Primary non-isolated 5V output plus Secondary isolated 4.5V output.
  • Nominal Switching Frequency 500KHz
  • Maximum Load (Primary + Secondary): 600mA or 3W.
  • Efficiency (Vin=24V, Iout2=300mA): 75%
DC/DC-Wandler
LM25017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25017MRFBEVM — Evaluation Module - LM25017MR Wide Vin 3W Dual Output Flybuck Regulator
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
Zertifikat LM25017MRFBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos