LM25019MR-EVM

LM25019MR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.

Merkmale
  • Input Range: 12.5V to 48V
  • Output Voltage: 10V
  • Output Current: 100mA
  • Frequency 400kHz
DC/DC-Wandler
LM25019 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25019MR-EVM — LM25019 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25019MR-EVM — LM25019 Wide Vin Synchronous Step-down Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM25019 Buck Evaluation Board 03.04.2013
Zertifikat LM25019MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos