LM25088MH-1EVAL

LM25088MH-1EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM25088-1 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25088 controller IC. The LM25088 evaluation board is available in two versions (like the LM25088 controller): the LM25088-1 evaluation board provides ±5% oscillator frequency dithering to reduce EMI and the LM25088-2 evaluation board provides hiccup mode restart to reduce over load stress. Both the evaluation boards share the same layout except for silkscreen. The printed circuit board consists of 2 layers, 2 ounce of copper top and bottom and the board size is 2.55x1.5x0.5 inches

DC/DC-Controller
LM25088 — Achtkanaliger Automobilpuffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen und Open-Drain-Ausgängen, 1,65–3,6 V LM25088-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler im Strommodus, Automotive Grade, großer Vin-Bereich 4,5–42 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25088MH-1EVAL — LM25088-1 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-1931 LM25088 Evaluation Board (Rev. D) 26.04.2013
Zertifikat LM25088MH-1EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos